SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Réf. article: 10.01.01.11772
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 041
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 29.3 mm
Longueur ajustable: 4 mm
Diamètre nomin.: 4,40 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 5 mm
SA-NIP N041 G1/4-AG DN440
Attribut Valeur
dn 4,4 mm
D 16,8 mm
D2 8,7 mm
G1 G1/4"-M
L 4 mm
L2 12,3 mm
L3 2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm