Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions | 85 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 62 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
H | 22,20 mm |
H2 | 12,80 mm |
H3 | 14,30 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 85 |
Famille d'insert | N 041 |
Nombre de soufflets | 0 |
Force latérale | 210 N |
Force d'aspir. | 198 N |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Volume | 24,90 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 176 mm |
Poids | 46 g |
Famille de produit | SHF |
Consignes de commande: SHF 85 NK-45 N041