Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions | 85 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 50 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 32,20 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 85 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Force d'aspir. d2 | 175 N |
Force d'aspir. | 300 N |
Force latérale | 210 N |
Volume | 20,80 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 176 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Poids | 53,60 g |
Famille de produit | SHFN |
Consignes de commande: SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
La ventouse SHFN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SHF, insert de connexion SA-NIP et RED-NIP, bague d’étanchéité, palpeur mécanique
Accessoires disponibles : tamis (rond)