SAFT 60 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.11937

Ventouse plate (ronde)

Dimensions60
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
SAFT 60 NBR-60
Attribut Valeur
d 19 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 66 mm
Ds 63 mm
H 34 mm
Z (Course) 5,30 mm
Attribut Valeur
Dimensions 60
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Nombre de soufflets 0
Poids 34,10 g
Famille de produit SAFT

Consignes de commande: SAFT 60 NBR-60