SAFT 80 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.11939
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
SAFT 80 NBR-60
Attribut Valeur
d 19 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 83 mm
H 36 mm
Z (Course) 7,3 mm