SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.01.12176
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
SAOG-S 60x20 NBR-60 RA
Attribut Valeur
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
dn 4 mm
H 23,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
Z (Course) 5 mm