SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12181
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 6 mm