SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

Réf. article: 10.01.01.12223
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 85
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Raccordement fileté: M10x1.25-F
Dureté de la matière: 45 °Sh
Type: E
Equipement supplémentaire:
Bord d'étanchéité avec MOS
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Attribut Valeur
d2 50 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 M10x1.25-F
H 18,1 mm
LG1 10 mm
Z (Hub) 4 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3