SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12358
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G3/8"-F
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
G1 G3/8"-F
H 28 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 5 mm