SPF 40 ED-65 SC050

Réf. article: 10.01.01.12373
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
SPF 40 ED-65 SC050
Attribut Valeur
d 11 mm
d1 17,5 mm
Dk 21,6 mm
Dmax(S) 43,7 mm
Ds 41,4 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Course) 2,5 mm