Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Surface de frottement pour l’augmentation des forces transversales
Utiliser la construction | Ventouse à coussin d'air |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Diamètre extérieur D | 2,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 2,50 mm |
L | 0,50 mm |
L1 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 0,10 g |
Consignes de commande: REIB-FL SBS HT1-60