SBS 40 HF G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12653
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 40 mm
Version: High Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
SBS 40 HF G1/8-IG
Attribut Valeur
B 41 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17 mm
H1 17,5 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 32 mm