Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions | 35 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 10 mm |
Dk | 16,50 mm |
Dmax(S) | 35 mm |
Ds | 30,20 mm |
H | 23,50 mm |
H2 | 14,80 mm |
Z (Course) | 0,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 31 N |
Volume | 2,80 cm³ |
Dimensions | 35 |
Famille d'insert | N 034 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 6,40 g |
Famille de produit | SGP |
Consignes de commande: SGP 35 HT1-60 N034