SGP 15 FPM-65 N016

Réf. article: 10.01.01.12908
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 15
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
10.01.01.14045

L’article 10.01.01.12908 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 15 EPDM-45 SC040

SGP 15 FPM-65 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
Dk 9,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 10 mm
H2 7,2 mm
Z (Course) 0,9 mm