Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anneau d'aspiration pour double détection de feuille
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 60,10 mm |
dn | 8,60 mm |
Ds | 127,90 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M6-F |
H | 20,50 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 130 |
Matière | Caoutchouc nitrile |
Poids | 159,50 g |
Consignes de commande: SR-DBD 130 NBR-60