Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions | 120 |
Matière | Fluorocaotchuc FPM-F |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Température de service max. | 350 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 88 mm |
d1 | 96 mm |
d2 | 4 mm |
Dk | 105 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 120 mm |
H | 43 mm |
H2 | 5 mm |
H3 | 10 mm |
Z (Course) | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 675 N |
Volume | 255 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 300 mm |
Dimensions | 120 |
Température de service max. | 350 °C |
Matière | Fluorocaotchuc FPM-F |
Poids | 138,10 g |
Famille de produit | SPL-HT |
Consignes de commande: SPL-HT 120 FPM-F-65