FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00869
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-M
G2 G1/4"-M
G3 M18x1.5-M
H 101 mm
H2 36 mm
LG1 6,5 mm
LG2 10 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Course) 25 mm