FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00886
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG
Attribut Valeur
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M30x1.5-M
H 147 mm
H2 40,8 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Course) 25 mm