FSTF G1/2-AG 50

Réf. article: 10.01.02.01012
Tige élastique avec amortissement, compensation de hauteur et support flexible
Raccord de ventouse: G1/4"-F
alt. Raccord ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: M20-M
alt. raccord du vide: G1/4"-F
Course ressort Z: 50 mm
FSTF G1/2-AG 50
Attribut Valeur
B 32,3 mm
B1 54,6 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-M
G3 M20-M
G4 G1/4"-F
H 168 mm
H2 85 mm
H3 17,5 mm
H4 60 mm
L 60 mm
LG1 10 mm
LG2 17 mm
LG3 20 mm
LG4 10 mm
SW1 24 mm
SW2 32 mm
Z (Course) 50 mm