Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse | G1/8"-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Course ressort Z | 25 mm |
Version | avec blocage anti-rotation anti-block |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-M |
G3 | M16x1-M |
H | 105,50 mm |
H2 | 32,50 mm |
LG1 | 7 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 19 mm |
Z (Course) | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Version | avec blocage anti-rotation anti-block |
Ind. de rigid. | 0,14 N/mm |
Précontrainte | 3,72 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 5,51 N |
Charge verticale | 3700 N |
Charge horizontale | 283 N |
Poids | 137 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTE-HDB |
Consignes de commande: FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB
La tige à ressort FSTE-HDB est livrée prête à être raccordée.