Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Raccord de ventouse | G1/4"-M |
Longueur L1 | 80 mm |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Raccord de traverse | 1 coulisseaux |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 59 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | M6-M |
G3 | G1/4"-F |
H | 27,50 mm |
L | 30 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 20 mm |
L4 | 25 mm |
LG2 | 6,30 mm |
W | 15 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 170 g |
Famille de produit | HTR-UNI |
Consignes de commande: HTR-UNI 1N G2 80
Le support HTR-UNI est livré non monté. Contenu de la livraison :
Accessoires disponibles : adaptateur de profil, adaptateur de tubage, réducteur, raccord de ventouse