HTR-STB 30x30 UNI

Réf. article: 10.01.03.00135

Raccord de traverse

Longueur L30,5 mm
Connexion 1Contours 30x30
Versioncoudé
Diamètre extérieur D58,9 mm
HTR-STB 30x30 UNI
Attribut Valeur
B 20 mm
D 58,90 mm
G1 M6-F
H 25 mm
H1 52,50 mm
LG1 10 mm
L 30,50 mm
L2 20,10 mm

Consignes de commande: HTR-STB 30x30 UNI