KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Réf. article: 10.01.03.00137
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: M10x1.25-M
Hauteur H: 37.5 mm
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
H 37,5 mm
G1 G1/4"-F
G2 M10x1.25-M
LG1 12 mm
LG2 10 mm
SW1 19 mm
W 15 °