DBD 130x187 80 M54

Réf. article: 10.01.04.00418
Support pour capteur double de tôle pour la détection fiable de tôles individuelles lors du dépilage
Diamètre extérieur D: 130 mm
Hauteur H: 187 mm
Course ressort Z: 80 mm
pour: M54-Sondes
DBD 130x187 80 M54
Attribut Valeur
D 130 mm
Ds 128,8 mm
G1 M8-F
H 187 mm
H1 221 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Z (Course) 80 mm
Zs 5 mm