Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (LxB) | 200 x 55 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B3 | 26 mm |
Bk | 31 mm |
Bmax(S) | 62 mm |
Bs | 50,70 mm |
H | 22 mm |
L3 | 171 mm |
Lk | 178 mm |
Lmax(S) | 208 mm |
Ls | 197,70 mm |
Z (Course) | 8,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 465 N |
Volume | 80 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions (LxB) | 200 x 55 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 320 g |
Famille de produit | SPLO |
Consignes de commande: SPLO 200x55 NBR-55
La ventouse plate SPLO, disponible en différents diamètres et palpeur mécanique en option, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.