Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (LxB) | 370 x 80 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B3 | 45 mm |
Bk | 53 mm |
Bmax(S) | 86 mm |
Bs | 79,40 mm |
H | 25 mm |
L3 | 338 mm |
Lk | 344,90 mm |
Lmax(S) | 376 mm |
Ls | 372,40 mm |
Z (Course) | 7,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1270 N |
Volume | 194,24 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions (LxB) | 370 x 80 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 1200 g |
Famille de produit | SPLO |
Consignes de commande: SPLO 370x80 NBR-55
La ventouse plate SPLO, disponible en différents diamètres et palpeur mécanique en option, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.