SPLO 150x55 NBR-55

Réf. article: 10.01.05.00046
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (Lxl): 150 x 55 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 150x55 NBR-55
Attribut Valeur
B3 29 mm
Bk 32 mm
Bmax(S) 61 mm
Bs 52,3 mm
H 19,4 mm
L3 124 mm
Lk 126,5 mm
Lmax(S) 157 mm
Ls 147,3 mm
Z (Course) 6,9 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3