SPLO 300x100 NBR-55

Réf. article: 10.01.05.00050
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (Lxl): 300 x 100 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 300x100 NBR-55
Attribut Valeur
B3 65 mm
Bk 67,7 mm
Bmax(S) 108 mm
Bs 98,8 mm
H 25 mm
L3 264 mm
Lk 266,7 mm
Lmax(S) 308 mm
Ls 297,8 mm
Z (Course) 8,8 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3