Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (LxB) | 15 x 5 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M5-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 5,50 mm |
Bs | 5 mm |
dn | 1,20 mm |
G1 | M5-F |
H | 22 mm |
LG1 | 5,50 mm |
Lmax(S) | 15,50 mm |
Ls | 15 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 0,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 3,10 N |
Volume | 0,18 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 4 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Dimensions (LxB) | 15 x 5 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 3,50 g |
Famille de produit | SGON |
Consignes de commande: SGON 15x5 NBR-55 M5-IG
La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles