Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Filetage G1 | G1/8"-F |
Longueur L1 | 18,5 mm |
Longueur utile | 13 mm |
Diamètre nominal dn | 3,5 mm |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 7,50 mm |
D2 | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 13 mm |
L1 | 18,50 mm |
L2 | 2 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 022 |
Matière | Aluminium |
Poids | 4,50 g |
Consignes de commande: SA-NIP N022 G1/8-IG DN350