SA-NIP N021 M5-IG DN200

Réf. article: 10.01.05.00125
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 021
Filetage G1: M5-F
Longueur hors-tout: 15.5 mm
Longueur ajustable: 10 mm
Diamètre nomin.: 2,00 mm
Matière: Aluminium
SA-NIP N021 M5-IG DN200
Attribut Valeur
dn 2 mm
D 6,5 mm
D2 5 mm
G1 M5-F
L 10 mm
L1 15,5 mm
L2 2 mm
L3 2,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm