SPLO 100x30 NBR-55

Réf. article: 10.01.05.00182
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (Lxl): 100 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 100x30 NBR-55
Attribut Valeur
Bk 30 mm
Bmax(S) 33,5 mm
Bs 28,7 mm
H 21 mm
H2 6 mm
Lk 120 mm
Lmax(S) 120 mm
Ls 98 mm
Z (Course) 5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3