SGON 18x6 NBR-AS-60 M5-AG

Réf. article: 10.01.05.00230
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 18 x 6 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGON 18x6 NBR-AS-60 M5-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 7 mm
Bs 6 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-M
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 18 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 0,8 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3