SGO 12x4 NBR-55 N020

Réf. article: 10.01.05.00235

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Dimensions (LxB)12 x 4
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
SGO 12x4 NBR-55 N020
Attribut Valeur
Bmax(S) 5 mm
Bs 4 mm
d 4,20 mm
dn 1,50 mm
Dk 8 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 12 mm
H 15 mm
H2 9,30 mm
Z (Course) 0,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 1,80 N
Dimensions (LxB) 12 x 4
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 0,50 g
Famille de produit SGO

Consignes de commande: SGO 12x4 NBR-55 N020