Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (LxB) | 60 x 20 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 22 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 61 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 2,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 50,10 N |
Volume | 3,61 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 60 x 20 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 18,50 g |
Famille de produit | SGON |
Consignes de commande: SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IG
La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles