SGO 15x5 HT1-60 N021

Réf. article: 10.01.05.00429
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 15 x 5 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Attribut Valeur
Bmax(S) 5,50 mm
Bs 4,60 mm
d 4,50 mm
d1 6,0 mm
dn 1,20 mm
Dk 8,5 mm
Lmax(S) 15,50 mm
Ls 14,60 mm
H 12,00 mm
H2 3,00 mm
H3 5,50 mm
Z (Course) 0,7 mm