SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG

Réf. article: 10.01.05.00555
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-M
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
SW1 16 mm
Z (Course) 3 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration