SAOF 120x60 NBR-45 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.05.00596
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 120 x 60 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 120x60 NBR-45 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-F
H 32 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration