SAOF 140x70 NBR-45 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.05.00608

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées

Dimensions (LxB)140x70
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
MatièreAluminium
RaccordM14x1.5-AG
SAOF 140x70 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,60 mm
dn 6 mm
G1 M14x1.5-M
H 27 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,60 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 7 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 425 N
Force latérale 344 N
Force latérale surface huileuse 230 N
Volume 57,30 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 90 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 98 g
Famille de produit SAOF
Dimensions (LxB) 140x70


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAOF 140x70 NBR-45 M14x1.5-AG

La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.