SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.05.00749
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-F
H 28 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 4 mm