SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.05.00751
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-M
H 20 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 4 mm