FGB 25 NBR-55 N049

Réf. article: 10.01.06.00109
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5

L’article 10.01.06.00109 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2022

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

FGB 25 NBR-55 N049
Attribut Valeur
d 5 mm
d2 10 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 23 mm
H 43 mm
H2 9 mm
Z (Course) 22 mm