Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 110 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 70 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 7 mm |
d2 | 80 mm |
D1 | 123 mm |
Dk | 86 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Dmk | 40 mm |
Ds | 111 mm |
H | 55 mm |
H4 | 8 mm |
Z (Course) | 29,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 280 N |
Dimensions | 110 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 70 Shore A |
Poids | 278,10 g |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 85 mm |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 110 NBR-70 N010