FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.06.00118
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 110
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
Attribut Valeur
dn 13,5 mm
d2 80 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 111 mm
G1 G1/2"-F
H 69,5 mm
LG1 13 mm
Z (Course) 29 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3