FGA 53 SI-55 N018

Réf. article: 10.01.06.00128
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 53
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 53 SI-55 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 33 mm
D1 58,6 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 50 mm
H 34 mm
H2 12,3 mm
H3 19 mm
Z (Hub) 15 mm