Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 88 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11,70 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 29,30 mm |
D1 | 88,20 mm |
Dk | 24,70 mm |
Dmax(S) | 95,50 mm |
Ds | 89 mm |
H | 86,50 mm |
H2 | 19,70 mm |
H3 | 26 mm |
Z (Course) | 34 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 40,46 N |
Force de rupt. | 286 N |
Volume | 143,67 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Dimensions | 88 |
Famille d'insert | N 019 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 165,70 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 88 NBR-55 N019