FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

Réf. article: 10.01.06.00170

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions85
MatièreVulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]72 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4"-F
Nombre de soufflets1,5
FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON
Attribut Valeur
d2 50,20 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 86,50 mm
Ds 82,50 mm
G1 G1/4"-F
H 62 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 15 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 140 N
Force de rupt. 250 N
Volume 75,90 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 80 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 85
Famille d'insert N 015
Matière Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A] 72 Shore A
Poids 113,80 g
Famille de produit FSGA
Nombre de soufflets 1,50


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

La ventouse FSGA VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type FGA VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres, rainure à huile en option
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA VU1, insert de connexion SA-NIP / Rond. de raccordement SA-SCHE