Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Filetage G1 | G1/4"-F |
Longueur utile | 15 mm |
Matière | Aluminium |
Diamètre extérieur D | 16,5 mm |
Largeur des appartements SW2 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
D | 16,50 mm |
D2 | 12,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 15 mm |
L1 | 29,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 014 |
Matière | Aluminium |
Poids | 10,40 g |
Consignes de commande: SA-NIP N014 G1/4-IG DN600