Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 30 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-M |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 17 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 29 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 32 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 8,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 13,50 N |
Force de rupt. | 32 N |
Volume | 5,76 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 30 |
Famille d'insert | N 013 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 15 g |
Famille de produit | FSGA |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
La ventouse FSGA VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA VU1, insert de connexion SA-NIP / Rond. de raccordement SA-SCHE