Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 60 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 40 mm |
D1 | 60 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 61,50 mm |
Ds | 57 mm |
H | 34 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 22 mm |
Z (Course) | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 75 N |
Force de rupt. | 120 N |
Volume | 34,27 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Dimensions | 60 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Poids | 29,20 g |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 60 VU1-72 N014 ON